??
Choix du modèle CAO
K0013.08
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0013 - Vérin de bridage pivotant
Nomenclature
K0013.08
BESTKIPP
Référence
K0013.08
D
Filetage
M 8
D1
Diamètre
20 mm
C
Vis
M 6
H
Hauteur
mm
Entrez la valeur pour H
Hauteur
mm
cm
inch
ft
H1
Hauteur
60 mm
H2
Hauteur
53 mm
H3
Hauteur
10 mm
L
Longueur
11 mm
L1
Longueur
9 mm
L2
Longueur
8 mm
P
Longueur
8 mm
R
Rayon
9 mm
R1
Rayon
20 mm
T
Largeur H11
17 mm
SPANNKRAFT
Force de serrage
8.77 kN
GEW
Poids environ
0.1424 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245030880
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions